DCNJH3-1.5
SRD-FA
SRD-FA
t10
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t10/plunger1231_asmtab.prj},{NB=DCNJH3-1.5},{CODE=DCNJH},{FZ=sztx},{TYPE=zzx},{TYPE1=bzx},{M=3},{S=1.5},{PPATH=plunger1231/plunger1231_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DCJS,DCJL,DCJH,DCJX,DCNJS,DCNPL,DCNJH,DCNJX,DCJS-N,DCJL-N,DCJH-N,DCJX-N,DCNJS-N,DCNJL-N,DCNJH-N - Spring plunger steel body type
Bill of material
DCNJH3-1.5
CODE
Code
DCNJH
DCNJH
FZ
Types of
Resin convex type
Resin convex type
TYPE
Load classification
Heavy duty
Heavy duty
TYPE1
type1
Standard
Standard
ZTMAT
The main material
S45C
ZTHAR
Body hardness
29~35HRC
ZTSUR
Body surface treatment
Blackening
Blackening
XMAT
Pin material
Polyacetal
Polyacetal
XHAR
Pin hardness
-
-
XSUR
Pin surface treatment
-
-
CTMAT
Bushing material
SWP-B
KSWD
Usable temperature
-30-80℃
M
M (coarse thread)
3
4
5
6
8
10
12
16
20
24
3
4
5
6
8
10
12
16
20
24
S
1.5
3.0
1.5
3.0
mm
DD
d
1.1
1.1
mm
LL
ℓ
10.0
10.0
mm
L
10.0
10.0
mm
B
b
0.9
0.9
mm
LOMIN
Minimum load (N)
0.90
0.90
mm
LOMAX
Maximum load (N)
4.20
4.20
mm
LINK
URL
https://www.srdfaa.com/product/1141603220403.html