DCMA-BS30-C216A-4
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D5-链轮链条
链条
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/liantiaolianl/liantiao/dcma.prj},{NB=DCMA-BS30-C216A-4},{CODE=DCMA},{CODEF='DCMA','DCMB','DCMC'},{CCXL=BS30-C216A},{JS=4},{P=50.800},{D1=22.230},{D3=49.000},{B1=25.200},{B2=12.000},{D2=7.920},{L=71.000},{L1=74.000},{H2=18.600},{T=4.000},{T1=4.000},{PTLJTDH=DCPP30-216},{MMCZL=3.550},{JJGDX=30},{JJZDX=60},{PDF=dcma.pdf},{CC1=BS30},{CC2=C216A},{PPATH=liantiaosam/dcmp4.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
DCMA/DCPB - 链条倍速链条M系列/倍速链条P系列
明细表
DCMA-BS30-C216A-4
CNSORDERNO
bestellnummer
DCMA-BS30-C216A-4
DCMA-BS30-C216A-4
CODE
代号
DCMA
DCMB
DCMC
DCMA
DCMB
DCMC
CODEF
'DCMA','DCMB','DCMC'
'DCMA','DCMB','DCMC'
MAT1
主体材质
碳钢
MAT2
滚子材质
尼龙
尼龙
FJ
附件
FJLJ
附件链节
DCMAP
DCMAP
GZYS
滚子颜色
蓝色
蓝色
CCXL
尺寸系列
BS30-C216A
BS30-C216A
JS
节数
P
节距P
50.800
50.800
mm
D1
滚子直径d1
22.230
22.230
mm
D3
滚轮直径d3
49.000
49.000
mm
B1
滚轮宽度b1
25.200
25.200
mm
B2
滚子宽度b2
12.000
12.000
mm
D2
销轴直径d2(max)
7.920
7.920
mm
L
销轴长度L(max)
71.000
71.000
mm
L1
销轴长度L1(max)
74.000
74.000
mm
H2
内链板高度h2
18.600
18.600
mm
T
链板厚度T
4.000
4.000
mm
T1
链板厚度T1
4.000
4.000
mm
PTLJTDH
配套接头链节代号
DCPP30-216
DCPP30-216
MMCZL
每米长重量
3.550
3.550
kg/m
JJGDX
节数固定型包含节数(一条周长1524mm)
30
30
kg/m
JJZDX
节数指定型最大节数(周长3048mm)
60
60
kg/m
PDF
dcma.pdf