DCPRB12
SRD-FA
SRD-FA
t10
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t10/plunger1241-1_asmtab.prj},{NB=DCPRB12},{CODE=DCPRB},{M=12},{PPATH=plunger1241-1/plunger1241-1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DCPRB,DCPRM - Knob Plunger-Coarse Thread Handle Type
Bill of material
DCPRB12
CODE
Code
DCPRB
DCPRB
BSMAT
S45C
BSSUR
Blackening
Blackening
ZTMAT
The main material
S45C
ZTSUR
Body surface treatment
Blackening
Blackening
XMAT
Pin material
S45C
XHAR
Pin hardness
45HRC~
XSUR
Pin surface treatment
Blackening
Blackening
THMAT
Spring material
SUS304-WPB
LMMAT
(Locking nut) material
SWCH
LMSUR
(Locking nut) surface treatment
Blackening
Blackening
M
M (coarse thread)
12
12
LJ
Pitch (fine pitch)
1.75
1.75
B
6
6
mm
S
6
6
mm
L
39
39
mm
L1
(L1)
25
25
mm
D
30
30
mm
H
11
11
mm
L2
7
7
mm
SW
19
19
mm
R
3.5
3.5
mm
LOMIN
Minimum load (N)
8
8
N
LOMAX
Maximum load (N)
13.0
13.0
N
LINK
URL
https://www.srdfaa.com/product/1141603220901.html