??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DCR - 链条双节距滚子链R型
Bill of material
DCR-C208AL-1-4
CNSORDERNO
bestellnummer
CODE
代号
MAT
材质
碳钢
FJ
附件
接头链节
CCXL
尺寸系列
JS
节数
PS
排数
1
P
节距P
mm
D1
滚子直径d1
mm
B1
内节内宽b1(min)
mm
D2
销轴直径d2(max)
mm
L
销轴长度L(max)
mm
L1
销轴长度L1(max)
mm
H2
内链板高度h2(max)
mm
T
链板厚度T(max)
mm
MMCZL
每米长重量
kg/m
JXLSZH
极限拉伸载荷Q(min)
kN
PJLSZH
平均拉伸载荷Qo
kN
RXZDZL
容许最大张力Qt
Qt≤Q(5~7) kN
JSGDX
节数固定型包含节数(一条周长1524mm)
JSZDX
节数指定型最大节数(周长3048mm)
LJDH
配套接头链接代号
PTGD
配套过度链接代号
PDF
dcr.pdf