??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
DCR3100_E - Controlled return cylinders
Bill of material
DCR3100-050-A-E
CODE
CU
Stroke
L
Total length
LMIN
Lunghezza min
RC
Reserves stroke
3
D
Diameter
67
FMIN
630 daN
FMAX
3140 daN
TMIN
0 °C
TMAX
80 °C
PMAX
250 bar
PMIN
30 bar
S
Surface
12.57 cm3
VMAX
Velocità max
400 mm/s
W
kg
FIS
Fissaggio
CX
Corsa di lavoro
mm
Enter value for CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft