??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
DCR3100 - Vérins à retour contrôlé
Nomenclature
DCR3100-050-A
CODE
CU
Course
L
Lunghezza
LMIN
Lunghezza min
RC
Course de réserve
3
D
Diamètre
67
FMIN
630 daN
FMAX
3140 daN
TMIN
0 °C
TMAX
80 °C
PMAX
250 bar
PMIN
30 bar
S
Surface
12.57 cm3
VMAX
Velocità max
400 mm/s
W
kg
FIS
Fissaggio
CX
Corsa di lavoro
mm
Entrez la valeur pour CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft