??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
DCR5700 - Cilindros con retorno controlado
Lista de materiales
DCR5700-050-A
CODE
CU
Carrera
L
Lunghezza
LMIN
Lunghezza min
RC
Carrera de reserva
3
D
Diámetro
80
FMIN
1150 daN
FMAX
5730 daN
TMIN
0 °C
TMAX
80 °C
PMAX
250 bar
PMIN
30 bar
S
Superficie
22.90 cm3
VMAX
Velocità max
400 mm/s
W
kg
FIS
Fissaggio
CX
Corsa di lavoro
mm
Enter value for CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft