??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
DCR5700 - Controlled return cylinders
Bill of material
DCR5700-050-A
CODE
CU
Stroke
L
Lunghezza
LMIN
Lunghezza min
RC
Reserves stroke
3
D
Diameter
80
FMIN
1150 daN
FMAX
5730 daN
TMIN
0 °C
TMAX
80 °C
PMAX
250 bar
PMIN
30 bar
S
Surface
22.90 cm3
VMAX
Velocità max
400 mm/s
W
kg
FIS
Fissaggio
CX
Corsa di lavoro
mm
Введите значение для CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft