??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
DCR5700_E - Vérins à retour contrôlé
Nomenclature
DCR5700-050-A-E
CODE
CU
Course
L
Longueur total
LMIN
Longueur total
RC
Course de réserve
3
D
Diamètre
80
FMIN
1150 daN
FMAX
5730 daN
TMIN
0 °C
TMAX
80 °C
PMAX
250 bar
PMIN
30 bar
S
Surface
22.90 cm3
VMAX
Vitesse maximale
400 mm/s
W
kg
FIS
Fixage
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft