DCR7800-050-A-E
Special Springs
Control Delay System
Controlled return cylinders
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{special_springs/control_delay_systems/dcr/7800e_tab.prj},{NB=DCR7800-050-A-E},{CODE=DCR7800-050-A-E},{CU=50},{L=228},{LMIN=178},{RC=3},{D=91},{FMIN=1560},{FMAX=7790},{TMIN=0},{TMAX=80},{PMAX=250},{PMIN=30},{S=31.17},{VMAX=400},{W=7.04},{PPATH=7800_e_asmtpl.prj},{FIS=-},{CX=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
DCR7800_E - Controlled return cylinders
Bill of material
DCR7800-050-A-E
CODE
DCR7800-050-A-E
DCR7800-050-A-E
CU
Stroke
50
50
L
Lunghezza
228
228
LMIN
Lunghezza min
178
178
RC
Reserves stroke
3
D
Diameter
91
FMIN
1560
daN
FMAX
7790
daN
TMIN
0
°C
TMAX
80
°C
PMAX
250
bar
PMIN
30
bar
S
Surface
31.17
cm3
VMAX
Velocità max
400
mm/s
W
7.04
7.04
kg
FIS
Fissaggio
-
Fissaggio
-
Fissaggio
CX
Corsa di lavoro
mm
값 입력 CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
확인