您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DDH-12502-B
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
23-夹钳
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t2/jq-1262-1_asmtab.prj},{NB=DDH-12502-B},{CODE=DDH-12502-B},{WTI=fldz},{HAD=Uxyb},{MAT=SS400},{SUR=dx},{CP=250},{PA=90°~150°},{HC=70°~100°},{WEI=380},{AC=DDH-SA-085012},{PPATH=jq-1262-1/jq-1262-1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
DDH-12502-B - 夹钳-法兰底座-垂直压紧式-U型压把法兰底座
明细表
DDH-12502-B
CODE
代码
DDH-12502-B
WTI
安装方式
法兰底座
HAD
压把
U型压把
MAT
材质
SS400
SUR
表面处理
镀锌
CP
夹持力
250
kg
PA
压把转角
90°~150°
HC
把手转角
70°~100°
WEI
自重
380
g
AC
附件(压头螺丝)
DDH-SA-085012
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1571916398528.html