??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
DDH-13009 - 夹钳·垂直式
明细表
DDH-13009
CODE
代码
DDH-13009
MAT
材质
SS400
SUR
表面处理
光泽镀锌
JCL
夹持力
MAX300 kg
YTLS
压头螺丝型号
DDH-FC-044207
MAT2
压头材质
NBR橡胶
YBKQJD
压把开启角度
80 °
SBKQJD
手柄开启角度
88 °
YB
压把
U型
DZ
底座
法兰底座
SB
手柄
直手柄
WEI
重量
40 g
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603220961.html