??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
ケーエスエス株式会社
説明
DDVZ42 - ダイレクトドライブタイプ - DDシリーズ
部品表
DDVZ42-G10-050N
CNSORDERNO
オーダー番号
DDVZ42-G10-050N
SSD
ねじ軸径
8 mm
SL
ねじリード
10 mm
ZMR
Z軸:動作範囲
mm
Enter value for ZMR
Z軸:動作範囲
mm
cm
inch
ft
OMR
θ軸:動作範囲
± 360 °
ZRE
Z軸:繰り返し位置決め精度
± 0.010 mm
ORE
θ軸:繰り返し位置決め精度
± 0.03 °
ZR
Z軸:分解能
50 μm
ORR
θ軸:分解能
1.8 °
ZMS
Z軸:最高速度
200 mm/sec
OMS
θ軸:最高速度
3 rev/sec
ZMA
Z軸:最大加速度
1 m/sec^2
OMA
θ軸:最大加速度
150π rad/sec^2
ZRTF
Z軸:参考推力
25 N
OMPM
θ軸:最大許容慣性モーメント
0.15x10^-3 kg/m^2
MASS
質量
1150 g
OT
使用温度範囲
0~40 (結露なきこと) °C