??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEA170L - Körperformwanne
Stückliste
Badewannen - Wannen - DEA170L
KBN
DEA170L
ATTR18
Anti-Rutsch-Beschichtung
ohne
ATTR33
Artikel-Gruppe
Badewannen
ATTR36
Ausführung Ablauf
mittig
ATTR42
Ausführung Schürze
ohne
ATTR47
Ausführung Überlauf
mittig
ATTR56
Bauform
Körperform
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
Körperformwanne
ATTR67
Breite
75.0 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
4601.010
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR142
Länge
170.0 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEA170L
ATTR195
Tiefe
45.0 cm
ATTR203
Volumen
224.0 l
ATTR207
Werkstoff
Acryl