??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEA590EF - Duschwanne
Stückliste
Duschen - Duschwannen - DEA590EF
KBN
DEA590EF
ATTR18
Anti-Rutsch-Beschichtung
ohne
ATTR33
Artikel-Gruppe
Duschwannen
ATTR42
Ausführung Schürze
ohne
ATTR56
Bauform
5-Eck
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
Duschwanne
ATTR67
Breite
90.0 cm
ATTR70
Diagonalmaß
636 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
4659.010
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR142
Länge
90.0 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEA590EF
ATTR195
Tiefe
2.5 cm
ATTR207
Werkstoff
Acryl