??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEA6190 - Sechseckwanne
Stückliste
Badewannen - Wannen - DEA6190
KBN
DEA6190
ATTR18
Anti-Rutsch-Beschichtung
ohne
ATTR33
Artikel-Gruppe
Badewannen
ATTR36
Ausführung Ablauf
mittig
ATTR42
Ausführung Schürze
ohne
ATTR47
Ausführung Überlauf
mittig
ATTR56
Bauform
6-Eck
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
Sechseckwanne
ATTR67
Breite
90.0 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
4615.010
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR142
Länge
190.0 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEA6190
ATTR195
Tiefe
45.0 cm
ATTR203
Volumen
234.0 l
ATTR207
Werkstoff
Acryl