??
Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEACM180LUBV - Comfortwanne
Stückliste
Badewannen - Wannen - DEACM180LUBV
KBN
DEACM180LUBV
ATTR18
Anti-Rutsch-Beschichtung
ohne
ATTR33
Artikel-Gruppe
Badewannen
ATTR36
Ausführung Ablauf
mit Ablauf
ATTR42
Ausführung Schürze
keine erforderlich
ATTR47
Ausführung Überlauf
mit Überlauf
ATTR52
Ausstattung
Ablaufgarnitur mit Überlaufbefüllung und Ablaufschlauch
ATTR56
Bauform
Compact
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
Comfortwanne
ATTR67
Breite
80.0 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
463701.010
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR142
Länge
180.0 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEACM180LUBV
ATTR195
Tiefe
60.0 cm
ATTR203
Volumen
238.0 l
ATTR207
Werkstoff
Acryl