??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEAMF170V - Badewanne
Stückliste
Badewannen - Wannen - DEAMF170V
KBN
DEAMF170V
ATTR33
Artikel-Gruppe
Badewannen
ATTR36
Ausführung Ablauf
mit Ablauf
ATTR47
Ausführung Überlauf
mit Überlauf
ATTR56
Bauform
Rechteck
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
Badewanne
ATTR67
Breite
75.0 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
461101.010
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR142
Länge
170.0 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEAMF170V
ATTR195
Tiefe
60.0 cm
ATTR203
Volumen
221.0 l
ATTR207
Werkstoff
Acryl