??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEAR170R - Raumsparwanne
Stückliste
Badewannen - Wannen - DEAR170R
KBN
DEAR170R
ATTR18
Anti-Rutsch-Beschichtung
ohne
ATTR33
Artikel-Gruppe
Badewannen
ATTR36
Ausführung Ablauf
Fußende
ATTR42
Ausführung Schürze
ohne
ATTR47
Ausführung Überlauf
Fußende
ATTR56
Bauform
Raumspar
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
Raumsparwanne
ATTR67
Breite
75.0 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
4663.010
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR142
Länge
170.0 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEAR170R
ATTR195
Tiefe
45.0 cm
ATTR203
Volumen
186.0 l
ATTR207
Werkstoff
Acryl