??
Catalog navigation
Download CAD models
No generation actions are associated with this part
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEAV180 - Vorwandwanne
Stückliste
Badewannen - Wannen - DEAV180
KBN
DEAV180
ATTR18
Anti-Rutsch-Beschichtung
ohne
ATTR33
Artikel-Gruppe
Badewannen
ATTR36
Ausführung Ablauf
mittig
ATTR42
Ausführung Schürze
ohne
ATTR47
Ausführung Überlauf
mittig
ATTR56
Bauform
Vorwand
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
Vorwandwanne
ATTR67
Breite
80.0 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
4625.010
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR142
Länge
180.0 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEAV180
ATTR195
Tiefe
45.0 cm
ATTR203
Volumen
238.0 l
ATTR207
Werkstoff
Acryl