??
Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEAVM180UBV - Vorwandwanne
Stückliste
Badewannen - Wannen - DEAVM180UBV
KBN
DEAVM180UBV
ATTR18
Anti-Rutsch-Beschichtung
ohne
ATTR33
Artikel-Gruppe
Badewannen
ATTR36
Ausführung Ablauf
mit Ablauf
ATTR42
Ausführung Schürze
keine erforderlich
ATTR47
Ausführung Überlauf
mit Überlauf
ATTR52
Ausstattung
Ablaufgarnitur mit Überlaufbefüllung und Ablaufschlauch
ATTR56
Bauform
Compact
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
Vorwandwanne
ATTR67
Breite
80.0 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
463501.010
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR142
Länge
180.0 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEAVM180UBV
ATTR195
Tiefe
60.0 cm
ATTR203
Volumen
238.0 l
ATTR207
Werkstoff
Acryl