??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DEC10W - 国产拖链/接头 高品质型*10系列
Bill of material
DEC10W-10-R18-N1-JE10B-A1
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
LX
类型
一般用高品质*10系列
DKFS
打开方式
外径打开
HL
横梁
桥式
NG
内高
10
CZ
材质
改性增强尼龙6
YS
颜色
黑色
RXWD
容许温度
-40°~120°
ZRDJ
阻燃等级
UL94-HB
B1
内宽B1
R
弯曲半径R
N
链节数N
AZFS
接头安装方式
JT
接头
P
节距P
20
DLZJ
最大电缆直径
8 mm
H1
内高H1
10
H2
外高H2
14.5
B2
外宽B2
HF
架空应用-短行程
61
HH
架空应用-短行程
51
DD
架空应用-短行程
56
KK
架空应用-短行程
100
HH1
滑行应用-长行程
36
DD1
滑行应用-长行程
56
KK1
滑行应用-长行程
100
C
滑行应用-长行程
0
NR
滑行应用-长行程
0
JKFZ
架空负载
<=0.7 kg/m
JKXC
架空行程
<=1.5 m
ZL
重量
kg/m
PDF
dec10w.pdf