??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Schiedel
Beschreibung
Deckenanschluss verstellbar - PMS 50
Stückliste
Adj.Ceiling.Box 150/-/0,6/444/BL/PMS50_
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
PMS50
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
Innen Ø
150 mm
EXT
Aussen Ø
250 mm
A
603 mm
C
mm
Wert eingeben für C
mm
cm
inch
ft
D1
150 mm
D2
200 mm
X
475-560 mm
Y
350 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Oberfläche Liner
WG
Gewicht
11.836 kg