Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
DEF28-130
Rollon
支持高承重能力的伸缩式导轨:TELESCOPIC RAIL
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_asmtab_def.prj},{NB=DEF28-130148},{INFO1=info1_def},{GUI=DEF},{DIM=28},{INFO=catalogue},{L=130},{H=148},{NOTE=La modifica della corsa rende le capacità di carico a catalogo non più valide. Contattare Rollon.},{LX=130,210,290,370,450,530,610,690,770,850,930,1010,1170},{LXX=[130:1170/80]},{M=25},{N=80},{PPATH=assemblies/te_rail_asmtpl_def_dev_dem.prj},{HSTP=19.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
DEF - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,螺纹孔(最大承重 15512 N,最大闭合长度 1970 mm)
明细表
DEF28-130
INFO1
Long description
DE 是完全伸长伸缩导轨,采用两根导轨背靠背铆钉连接,形成坚固的双 T 方形。方形截面加上高端技术特点,如淬火精磨辊道,实现极高承重能力,高刚性和紧凑整体尺寸。主要优点:• “F”版本采用螺纹安装孔。• 淬火辊道为高要求应用设计(高负载和速度、冲击、崩溃测试等)。• 整个行程无间隙。可以按要求调整行程,可以通过简单用户干预设置双行程。• 导轨和滑块采用高性能冷拔钢制造,优化重量和惯量。• 即使承重状态下也具有出色移动质量。可承受一定的偏转力矩(允许力矩)。
GUI
导轨
DEF
DIM
尺寸
28
28
INFO
目录
目录
L
长度
mm
Enter value for L
长度
mm
cm
inch
ft
確定
H
行程
mm
Enter value for H
行程
mm
cm
inch
ft
確定
NOTE
Changing the stroke makes the load capacities in the catalogue no longer valid. Please contact Rollon.
mm
M
25
mm
N
80
mm
NN
孔数量
2
2