??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEFL4 - 4-Loch-Badebatterie
Stückliste
Armaturen - Wannenarmaturen - DEFL4
KBN
DEFL4
ATTR17
Anschlussverbindung
Anschlussschlauch, G1/2"
ATTR22
Anzahl der Griffe
zweigriffig
ATTR33
Artikel-Gruppe
Wannenmischarmaturen
ATTR37
Ausführung Auslauf
starr
ATTR40
Ausführung Mundstück
Strahlregler
ATTR50
Ausladung
220 mm
ATTR51
Auslaufhöhe
85.0 mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
4-Loch-Badebatterie
ATTR72
Druckart
Hochdruck
ATTR83
Farbe
chrom glänzend
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
364470543
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
110.0 mm
ATTR163
Mit Heißwasser-Sparfunktion
ohne
ATTR165
Mit Umstelleinheit
ohne
ATTR166
Montageart
Wannenrandmontage / Fliesenrandmontage
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEFL4
ATTR179
Rückflusssicherung nach EN 1717
HD
ATTR181
Schließmechanismus
Kartusche keramisch
ATTR192
Temperaturbegrenzung
Nein
ATTR193
Temperatursperre
ohne 38°C
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR204
Volumenstromklasse
B
ATTR206
Wassersparposition
ohne
ATTR207
Werkstoff
Messing