??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 26
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEHHS1121L4N - Halbhochschrank
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - DEHHS1121L4G
KBN
ATTR5
Anzahl der Fächer
3.0 Stück
ATTR7
Anzahl der Türen
1.0 Stück
ATTR9
Anzahl der variablen Böden
2.0
ATTR10
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR11
Ausführung Griff
Griffleiste
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR13
Ausstattung
1 Tür, 2 Glaseinlegeböden
ATTR14
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR15
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Halbhochschrank
ATTR16
Breite
350.0 mm
ATTR18
Farbe der Front
ATTR20
Farbe des Korpus
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
1120.0 mm
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
250.0 mm
ATTR35
Türanschlag
links
ATTR36
Werkstoff der Front
ATTR37
Werkstoff des Korpus
ATTR17
Farbe
ATTR31
Oberfläche/Dekor