??
Catalog navigation
Download CAD models
No generation actions are associated with this part
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEPEMND230 - Niederdruck Infrarot-Elektronikarmatur
Stückliste
Armaturen - Waschtischarmaturen - DEPEMND230
KBN
ATTR33
Artikel-Gruppe
Elektronik-Armaturen für Waschtisch
ATTR50
Ausladung
165.0 mm
ATTR54
Barrierefrei
für barrierefreie Einrichtungen geeignet
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby plus
DESCRIPTION
Benennung
Niederdruck Infrarot-Elektronikarmatur
ATTR65
Betriebsdruck
3.0 bar
ATTR72
Druckart
Niederdruck
ATTR73
Durchflussmenge
5l/min
ATTR83
Farbe
chrom
ATTR122
GewerblichöffentlicherBereich
für gewerblich öffentliche Bereiche (GÖB) geeignet GÖB
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR166
Montageart
Aufbau
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR187
Spannungsversorgung
ATTR207
Werkstoff
Metall
ATTR219
max.Betriebsdruck
10.0 bar
ATTR222
min.Betriebsdruck
0.3 bar