??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEPESFHSAB - Faltpapierhandtuchspender und Abfallbehälter
Stückliste
Ausstattung - DEPESFHSAB
KBN
DEPESFHSAB
ATTR11
Abschließbar
Abschließbar
ATTR30
Art der Bedienung
manuell
ATTR33
Artikel-Gruppe
Handtuchspender
ATTR54
Barrierefrei
für barrierefreie Einrichtungen geeignet
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby plus
DESCRIPTION
Benennung
Faltpapierhandtuchspender und Abfallbehälter
ATTR68
Breite
350.0 mm
ATTR83
Farbe
edelstahl, matt geschliffen
ATTR100
Fassungsvermögen
300 Stück
ATTR122
GewerblichöffentlicherBereich
für gewerblich öffentliche Bereiche (GÖB) geeignet GÖB
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
102532
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
1000.0 mm
ATTR166
Montageart
Boden / Wand
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEPESFHSAB
ATTR197
Tiefe
130.0 mm
ATTR207
Werkstoff
Edelstahl (1.4301)