??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEPESSSP95 - Cremeseifenspender
Stückliste
Ausstattung - DEPESSSP95
KBN
DEPESSSP95
ATTR30
Art der Bedienung
manuell
ATTR33
Artikel-Gruppe
Seifenspender
ATTR54
Barrierefrei
für barrierefreie Einrichtungen geeignet
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby plus
ATTR61
Behältervolumen
0.95 l
DESCRIPTION
Benennung
Cremeseifenspender
ATTR68
Breite
78.0 mm
ATTR122
GewerblichöffentlicherBereich
für gewerblich öffentliche Bereiche (GÖB) geeignet GÖB
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
102531
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
275.0 mm
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEPESSSP95
ATTR197
Tiefe
115.0 mm
ATTR212
Werkstoff der Halterung
Edelstahl