??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEPGH - Einhand-Waschtischbatterie
Stückliste
Armaturen - Waschtischarmaturen - DEPGH
KBN
ATTR17
Anschlussverbindung
Anschlussschlauch, G3/8"
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR33
Artikel-Gruppe
Waschtischmischarmaturen
ATTR36
Ausführung Ablauf
Vorrichtung für Ablaufstopfen
ATTR37
Ausführung Auslauf
fest
ATTR38
Ausführung Griff
eingriffig, oben
ATTR40
Ausführung Mundstück
Strahlregler
ATTR50
Ausladung
155 mm
ATTR51
Auslaufhöhe
90 mm
ATTR54
Barrierefrei
für barrierefreie Einrichtungen geeignet
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby plus
DESCRIPTION
Benennung
ATTR65
Betriebsdruck
3.0 bar
ATTR72
Druckart
ATTR73
Durchflussmenge
ATTR83
Farbe
chrom glänzend
ATTR122
GewerblichöffentlicherBereich
für gewerblich öffentliche Bereiche (GÖB) geeignet GÖB
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
170 mm
ATTR162
Mit Handbrause
ohne
ATTR163
Mit Heißwasser-Sparfunktion
ohne
ATTR164
Mit Rosetten
ohne
ATTR166
Montageart
Platte / Armaturenloch
ATTR168
Nenngröße
1/2"
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR181
Schließmechanismus
Kartusche keramisch
ATTR192
Temperaturbegrenzung
Temperaturbegrenzung
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR204
Volumenstromklasse
Z
ATTR206
Wassersparposition
ohne
ATTR207
Werkstoff
Messing
ATTR15
Anschluss Vorlauf