??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEPGHW - Einhand-AP-Badebatterie
Stückliste
Armaturen - Wannenarmaturen - DEPGHW
KBN
DEPGHW
ATTR15
Anschluss Vorlauf
Innengewinde
ATTR17
Anschlussverbindung
Anschlussschlauch, G1/2"
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR33
Artikel-Gruppe
Wannenmischarmaturen
ATTR37
Ausführung Auslauf
Strahlregler
ATTR38
Ausführung Griff
eingriffig
ATTR40
Ausführung Mundstück
Strahlregler
ATTR50
Ausladung
135 mm
ATTR54
Barrierefrei
für barrierefreie Einrichtungen geeignet
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby plus
DESCRIPTION
Benennung
Einhand-AP-Badebatterie
ATTR65
Betriebsdruck
3.0 bar
ATTR72
Druckart
Hochdruck
ATTR73
Durchflussmenge
21l/min
ATTR83
Farbe
chrom glänzend
ATTR122
GewerblichöffentlicherBereich
für gewerblich öffentliche Bereiche (GÖB) geeignet GÖB
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
366700553
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR163
Mit Heißwasser-Sparfunktion
ohne
ATTR165
Mit Umstelleinheit
mit Umstelleinheit
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR168
Nenngröße
1/2"
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEPGHW
ATTR179
Rückflusssicherung nach EN 1717
HD
ATTR181
Schließmechanismus
Kartusche keramisch
ATTR192
Temperaturbegrenzung
Temperaturbegrenzung
ATTR193
Temperatursperre
ohne 38°C
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR204
Volumenstromklasse
B
ATTR206
Wassersparposition
ohne
ATTR207
Werkstoff
Messing