??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEPHAL4 - Handtuchhakenleiste
Stückliste
Ausstattung - DEPHAL4
KBN
DEPHAL4
ATTR33
Artikel-Gruppe
Haken und Hakenleisten
ATTR54
Barrierefrei
für barrierefreie Einrichtungen geeignet
ATTR56
Bauform
1-teilig
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby plus
DESCRIPTION
Benennung
Handtuchhakenleiste
ATTR68
Breite
113.0 mm
ATTR83
Farbe
chrom
ATTR122
GewerblichöffentlicherBereich
für gewerblich öffentliche Bereiche (GÖB) geeignet GÖB
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
002-1093
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
26.0 mm
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEPHAL4
ATTR197
Tiefe
39.0 mm