??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEPSSPUE - Flüssigseifenspender
Stückliste
Ausstattung - DEPSSPUE
KBN
DEPSSPUE
ATTR30
Art der Bedienung
elektrisch
ATTR33
Artikel-Gruppe
Seifenspender
ATTR54
Barrierefrei
für barrierefreie Einrichtungen geeignet
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby plus
ATTR61
Behältervolumen
0.8 l
DESCRIPTION
Benennung
Flüssigseifenspender
ATTR68
Breite
142.0 mm
ATTR88
Farbe der Halterung
chrom
ATTR122
GewerblichöffentlicherBereich
für gewerblich öffentliche Bereiche (GÖB) geeignet GÖB
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
002-1097
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
269.0 mm
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEPSSPUE
ATTR197
Tiefe
109.0 mm