??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
Depuratori New deal
Lista materiale
1322002-DEP 3/8 RMSA TMV
CODE
Codice
1322002
DC
Descrizione
DEP 3/8 RMSA TMV
E
Elemento
DEP
TP
Attacco filettato
CD
Scarico condensa
A
60 mm
B
180 mm
C
60 mm
D
60 mm
EE
46 mm
G
14 mm
H
30 mm
L
M4 hole
M
230 mm
INFO
Catalogo
Catalogo