??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DERTA5AA - Raumteiler
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - DERTA5AA
KBN
ATTR21
AnzahlderFächer
4.0 Stück
ATTR28
Anzahl der festen Böden
4.0
ATTR33
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR38
Ausführung Griff
mit Griff
ATTR46
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR52
Ausstattung
1 Apothekerauszug mit Selbsteinzug ohne Dämpfung, 4 Böden, 1 Flaschenhalter
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR63
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Raumteiler
ATTR68
Breite
300.0 mm
ATTR87
Farbe der Front
Tectona Dekor Zimt
ATTR95
Farbe des Korpus
Tectona Dekor Zimt
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
1680.0 mm
ATTR172
Oberfläche/Dekor
mit Dekor
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR197
Tiefe
540.0 mm
ATTR211
Werkstoff der Front
ATTR217
Werkstoff des Korpus
Melamin