??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DES3 - 3-Loch-Waschtischbatterie
Stückliste
Armaturen - Waschtischarmaturen - DES3
KBN
DES3
ATTR17
Anschlussverbindung
Anschlussschlauch, G3/8"
ATTR22
Anzahl der Griffe
zweigriffig
ATTR33
Artikel-Gruppe
Waschtischmischarmaturen
ATTR36
Ausführung Ablauf
Vorrichtung für Ablaufstopfen
ATTR37
Ausführung Auslauf
fest
ATTR38
Ausführung Griff
Zylindergriffe
ATTR40
Ausführung Mundstück
Strahlregler
ATTR50
Ausladung
135 mm
ATTR51
Auslaufhöhe
180 mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby style
DESCRIPTION
Benennung
3-Loch-Waschtischbatterie
ATTR72
Druckart
Hochdruck
ATTR83
Farbe
chrom glänzend
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
363950544
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
270 mm
ATTR162
Mit Handbrause
ohne
ATTR163
Mit Heißwasser-Sparfunktion
ohne
ATTR164
Mit Rosetten
ohne
ATTR166
Montageart
Platte / Armaturenloch
ATTR168
Nenngröße
1/2"
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DES3
ATTR181
Schließmechanismus
Oberteil keramisch
ATTR192
Temperaturbegrenzung
Nein
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR204
Volumenstromklasse
Z
ATTR206
Wassersparposition
ohne
ATTR207
Werkstoff
Messing