??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DES45P - Handwaschbecken
Stückliste
Waschtische & Waschbecken - Waschtische & Waschbecken - DES45P
KBN
ATTR6
Ablagefläche
ohne
ATTR7
Ablaufdurchmesser
46 mm
ATTR19
Antibakterielle Behandlung
ohne
ATTR20
Anzahl Plätze
1
ATTR23
Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz
1
ATTR27
Anzahl der Waschschüsseln
1
ATTR33
Artikel-Gruppe
Handwaschbecken
ATTR39
Ausführung Hahnloch
mit Hahnloch
ATTR47
Ausführung Überlauf
mit Überlauf
ATTR56
Bauform
eckig, abgerundete Ecken
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby style
DESCRIPTION
Benennung
Handwaschbecken
ATTR64
Beschichtung
ATTR67
Breite
45.0 cm
ATTR76
Durchschlagbare Armaturenlöcher
ohne
ATTR82
Erhöhte Kante an der Rückseite
ohne
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR117
Geeignet für Halbsäule
geeignet für Halbsäule
ATTR118
Geeignet für Möbel
Nein
ATTR119
Geeignet für Standsäule
Nein
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR133
Höhe
15.5 cm
ATTR146
Max.GeeignetfürKonsolenlänge
55 cm
ATTR153
Min.GeeignetfürKonsolenlänge
55 cm
ATTR157
Mit Ablaufventil
ohne
ATTR159
Mit Befestigungsmaterial
nein
ATTR160
Mit Bohrung für Seifenspender
ohne
ATTR166
Montageart
wandhängend
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR195
Tiefe
35.0 cm
ATTR207
Werkstoff
Sanitärporzellan