??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DESB - Einhand-AP-Badebatterie
Stückliste
Armaturen - Duscharmaturen - DESB
KBN
DESB
ATTR15
Anschluss Vorlauf
Innengewinde
ATTR17
Anschlussverbindung
Anschlussschlauch, G1/2"
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR33
Artikel-Gruppe
Duschmischarmaturen
ATTR36
Ausführung Ablauf
nach unten
ATTR37
Ausführung Auslauf
ohne
ATTR38
Ausführung Griff
eingriffig, seitlich
ATTR50
Ausladung
85.0 mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby style
DESCRIPTION
Benennung
Einhand-AP-Badebatterie
ATTR72
Druckart
Hochdruck
ATTR83
Farbe
chrom glänzend
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
366750544
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR163
Mit Heißwasser-Sparfunktion
ohne
ATTR165
Mit Umstelleinheit
ohne
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR168
Nenngröße
1/2"
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DESB
ATTR179
Rückflusssicherung nach EN 1717
HD
ATTR181
Schließmechanismus
Kartusche keramisch
ATTR192
Temperaturbegrenzung
Temperaturbegrenzung
ATTR193
Temperatursperre
ohne 38°C
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR204
Volumenstromklasse
S
ATTR206
Wassersparposition
ohne
ATTR207
Werkstoff
Messing