??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DESBU - Bürstengarnitur
Stückliste
Ausstattung - DESBU
KBN
DESBU
ATTR33
Artikel-Gruppe
Bürstengarnituren
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby style
DESCRIPTION
Benennung
Bürstengarnitur
ATTR68
Breite
107.0 mm
ATTR88
Farbe der Halterung
chrom
ATTR92
Farbe des Bechers
satiniert
ATTR93
Farbe des Bürstenstieles
chrom
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
STY11-01
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
375.0 mm
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DESBU
ATTR197
Tiefe
118.0 mm
ATTR214
Werkstoff des Bechers
Glas