??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 26
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DESDV160100LZ - Spiegelschrank
Stückliste
Badmöbel - Spiegelschränke - DESDV160100LD
KBN
ATTR7
Anzahl der Türen
3.0 Stück
ATTR10
Artikel-Gruppe
Spiegelschränke
ATTR11
Ausführung Griff
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ATTR13
Ausstattung
ATTR14
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR15
Beleuchtung
mit Beleuchtung
DESCRIPTION
Benennung
Spiegelschrank
ATTR16
Breite
1000.0 mm
ATTR18
Farbe der Front
ATTR20
Farbe des Korpus
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
600.0 mm
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
160.0 mm
ATTR35
Türanschlag
links / rechts
ATTR36
Werkstoff der Front
ATTR37
Werkstoff des Korpus
ATTR5
Anzahl der Fächer
Stück
ATTR9
Anzahl der variablen Böden
ATTR31
Oberfläche/Dekor