??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 26
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DESDV160130LS - Spiegelschrank
Stückliste
Badmöbel - Spiegelschränke - DESDV160130LL
KBN
ATTR5
Anzahl der Fächer
9.0 Stück
ATTR7
Anzahl der Türen
3.0 Stück
ATTR9
Anzahl der variablen Böden
6.0
ATTR10
Artikel-Gruppe
Spiegelschränke
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
LED, 1x25W
ATTR13
Ausstattung
3 Doppelspiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, 1 Doppelsteckdose
ATTR14
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR15
Beleuchtung
mit Beleuchtung
DESCRIPTION
Benennung
Spiegelschrank
ATTR16
Breite
1300.0 mm
ATTR18
Farbe der Front
spiegel
ATTR20
Farbe des Korpus
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
600.0 mm
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
160.0 mm
ATTR35
Türanschlag
links
ATTR36
Werkstoff der Front
Spiegel
ATTR37
Werkstoff des Korpus
ATTR31
Oberfläche/Dekor