您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
Badmöbel - Spiegelschränke - DESDV160160X
Vigour
Badmöbel
Spiegelschränke
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{vigour/badmf6bel/spiegelschre4nke/desdv160160_p86.prj},{NB=Badmöbel - Spiegelschränke - DESDV160160X},{KBN=DESDV160160X},{NAME=desdv160160_p86},{INAME=desdv160160_p86},{SHA256=},{ATTR1=Badmöbel > Spiegelschränke},{ATTR2=https://pm-de.datpool.net/9999/2205/118/118580/stp/0/DESDV160160_P86.stp},{ATTR3=G6BM-3},{ATTR4=Spiegelschränke},{ATTR7=4.0},{ATTR10=Spiegelschränke},{ATTR11=mit Griff},{ATTR12=LED-Beleuchtung},{ATTR13=4 Doppelspiegeltüren, horizontale LED-Beleuchtung oben und unten 25mm 31W dimmbar 4250K, Glaseinlegeböden, 2 Doppelsteckdosen},{ATTR14=derby},{ATTR15=mit Beleuchtung},{DESCRIPTION=Spiegelschrank},{ATTR16=1600.0},{ATTR18=verspiegelt},{ATTR20=weiß hochglanz},{ATTR25=SPJP160F3280},{ATTR26=VIGOUR},{ATTR27=600.0},{ATTR32=DESDV160160X}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DESDV160160K - Spiegelschrank
Stückliste
Badmöbel - Spiegelschränke - DESDV160160X
KBN
DESDV160160X
DESDV160160X
ATTR7
Anzahl der Türen
4.0
Stück
ATTR10
Artikel-Gruppe
Spiegelschränke
ATTR11
Ausführung Griff
mit Griff
mit Griff
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
LED-Beleuchtung
LED-Beleuchtung
ATTR13
Ausstattung
4 Doppelspiegeltüren, horizontale LED-Beleuchtung oben und unten 25mm 31W dimmbar 4250K, Glaseinlegeböden, 2 Doppelsteckdosen
4 Doppelspiegeltüren, horizontale LED-Beleuchtung oben und unten 25mm 31W dimmbar 4250K, Glaseinlegeböden, 2 Doppelsteckdosen
ATTR14
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR15
Beleuchtung
mit Beleuchtung
DESCRIPTION
Benennung
Spiegelschrank
ATTR16
Breite
1600.0
mm
ATTR18
Farbe der Front
verspiegelt
verspiegelt
ATTR20
Farbe des Korpus
weiß hochglanz
weiß hochglanz
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
SPJP160F3280
SPJP160F3280
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
600.0
mm
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
DESDV160160X
DESDV160160X
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
160.0
mm
ATTR35
Türanschlag
links / rechts
ATTR36
Werkstoff der Front
Spiegel
Spiegel
ATTR37
Werkstoff des Korpus
Acryl
Acryl
ATTR5
Anzahl der Fächer
Stück
ATTR9
Anzahl der variablen Böden
ATTR31
Oberfläche/Dekor