??
Catalog navigation
Download CAD models
No generation actions are associated with this part
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DESM180 - Körperformwanne
Stückliste
Badewannen - Wannen - DESM180
KBN
ATTR18
Anti-Rutsch-Beschichtung
ATTR33
Artikel-Gruppe
Badewannen
ATTR36
Ausführung Ablauf
mittig
ATTR47
Ausführung Überlauf
mittig
ATTR56
Bauform
Rechteck
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
Körperformwanne
ATTR64
Beschichtung
ATTR67
Breite
80.0 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR123
Gewicht
52.0 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR142
Länge
180.0 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR195
Tiefe
43.0 cm
ATTR203
Volumen
261.0 l
ATTR207
Werkstoff
Stahl / Email