??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DESPLAA - Einhand-Spültischbatterie
Stückliste
Armaturen - Küchenarmaturen - DESPLAA
KBN
DESPLAA
ATTR15
Anschluss Vorlauf
Schlauch (Verschraubung)
ATTR17
Anschlussverbindung
Anschlussschlauch, G3/8"
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR25
Anzahl der Strahlart
1.0
ATTR33
Artikel-Gruppe
Küchenmischarmaturen
ATTR36
Ausführung Ablauf
ohne
ATTR37
Ausführung Auslauf
drehbar oben
ATTR38
Ausführung Griff
eingriffig, seitlich
ATTR50
Ausladung
245 mm
ATTR51
Auslaufhöhe
240 mm
ATTR53
Ausziehbar
ausziehbar
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
Einhand-Spültischbatterie
ATTR72
Druckart
Hochdruck
ATTR83
Farbe
chrom glänzend
ATTR121
Geschirrbrause
mit Geschirrbrause
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
368220543
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
270 mm
ATTR149
Max.Plattendicke
40.0 mm
ATTR158
Mit Absperrventil für Anschluss externer Geräte
ohne
ATTR163
Mit Heißwasser-Sparfunktion
ohne
ATTR164
Mit Rosetten
ohne
ATTR165
Mit Umstelleinheit
ohne
ATTR166
Montageart
Platte / Armaturenloch
ATTR168
Nenngröße
1/2"
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DESPLAA
ATTR179
Rückflusssicherung nach EN 1717
HD
ATTR181
Schließmechanismus
Kartusche keramisch
ATTR192
Temperaturbegrenzung
Nein
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR204
Volumenstromklasse
A
ATTR206
Wassersparposition
ohne
ATTR207
Werkstoff
Messing