??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DESSPG - Flüssigseifenspender
Stückliste
Ausstattung - DESSPG
KBN
DESSPG
ATTR30
Art der Bedienung
manuell
ATTR33
Artikel-Gruppe
Seifenspender
ATTR56
Bauform
rund
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
Flüssigseifenspender
ATTR68
Breite
75.0 mm
ATTR88
Farbe der Halterung
chrom
ATTR90
Farbe der Pumpe
chrom
ATTR92
Farbe des Bechers
satiniert
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
DER16-01
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
175.0 mm
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DESSPG
ATTR197
Tiefe
85.0 mm
ATTR214
Werkstoff des Bechers
Bleikristallglas