??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DESSPNDHB - Einhand-Spültischbatterie
Stückliste
Armaturen - Küchenarmaturen - DESSPNDHB
KBN
ATTR17
Anschlussverbindung
Anschlussschlauch, G3/8"
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR25
Anzahl der Strahlart
2.0
ATTR33
Artikel-Gruppe
Küchenmischarmaturen
ATTR36
Ausführung Ablauf
ohne
ATTR37
Ausführung Auslauf
ATTR38
Ausführung Griff
eingriffig, oben
ATTR50
Ausladung
mm
ATTR51
Auslaufhöhe
mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby style
DESCRIPTION
Benennung
Einhand-Spültischbatterie
ATTR72
Druckart
ATTR83
Farbe
ATTR121
Geschirrbrause
mit Geschirrbrause
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR149
Max.Plattendicke
40.0 mm
ATTR166
Montageart
ATTR168
Nenngröße
1/2"
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR15
Anschluss Vorlauf
ATTR53
Ausziehbar
ATTR134
Höhe
mm
ATTR158
Mit Absperrventil für Anschluss externer Geräte
ATTR163
Mit Heißwasser-Sparfunktion
ATTR164
Mit Rosetten
ATTR165
Mit Umstelleinheit
ATTR179
Rückflusssicherung nach EN 1717
ATTR181
Schließmechanismus
ATTR192
Temperaturbegrenzung
ATTR204
Volumenstromklasse
ATTR206
Wassersparposition
ATTR207
Werkstoff