피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
Device side
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
Powered by
CAD모델 선택
Han 3A RJ45 Hybrid Cat.6 PFT 8+4p
14.04.2022
Han 3A RJ45 Hybrid Cat.6 PFT 8+4p plast.
14.04.2022
Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic
01.09.2021
Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6 PFT 8+4p
14.04.2022
Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6 PFT 8+4p EMV-P
01.09.2021
Han3A RJ45 Hybrid PFT insert Cat.6; 8+4p
01.09.2021
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD
14.04.2022
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD T&R
01.09.2021
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진