??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEWTS12080BEFN - Wannenträger
Stückliste
Badewannen - Zubehör - DEWTS12080BEFN
KBN
DEWTS12080BEFN
ATTR10
Abmessungen der Wanne
120x80cm
ATTR33
Artikel-Gruppe
Wannenträger
ATTR35
Ausführung
Mittelablauf
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
Wannenträger
ATTR67
Breite
77.0 cm
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
17013693
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR133
Höhe
11.6 cm
ATTR142
Länge
117.0 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEWTS12080BEFN
ATTR202
Verwendung
für Duschwanne
ATTR205
Wannenart
Mittelablaufwanne
ATTR207
Werkstoff
Styropor