??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEWWC - Wand-Tiefspül-WC
Stückliste
Toiletten - DEWWC_modeled
KBN
ATTR1
Katalog
WC > Toiletten
ATTR2
PublicURL
https://pm-de.datpool.net/9999/2205/106/106111/stp/0/56_DEWWC_P86.stp
ATTR3
Warengruppencode
G3KE-G-2
ATTR4
Warengruppenbezeichnung
Wand-WC
ATTR33
Artikel-Gruppe
Wand-WC
ATTR36
Ausführung Ablauf
waagerecht
ATTR43
Ausführung Spülrand
mit Spülrand
ATTR49
Ausladung
54.0 cm
ATTR55
Bauart
Tiefspüler
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR60
Befestigungsart
Wandbefestigung
DESCRIPTION
Benennung
Wand-Tiefspül-WC
ATTR64
Beschichtung
ATTR67
Breite
36.0 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR133
Höhe
35.5 cm
ATTR150
Max.Spülvolumen
4 l
ATTR156
Min.Spülvolumen
4,5 l
ATTR159
Mit Befestigungsmaterial
nein
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR190
Suchkategorie
S
ATTR207
Werkstoff
Keramik
ATTR226
File
56_DEWWC_P86.stp