DFD01-D92-d19-e19
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dfd01.prj},{NB=DFD01-D92-d19-e19},{CODE=DFD01},{TYPE=luodinggudingxing},{MAT=S45C},{MAT1=luhejinyazhu},{MAT2=gang},{FJ=neiluijiaojindingluoding},{D=92},{DD=19},{DDPOOL=19,20,22,24,25,28,30,32},{EE=19},{L=72},{L1=87.4},{V=23},{V1=40.0},{D1=77},{D2=48},{D3=51.0},{W=14.4},{NJ=386},{ZS=200},{ZL=1700},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DFD01 - Chain coupling. Screw type
Bill of material
DFD01-D92-d19-e19
CODE
Code
DFD01
TYPE
Types of
Screw type
MAT
The main material
S45C
MAT1
Shell material
Aluminum alloy die casting
MAT2
Chain material
steel
mm
FJ
annex
Hexagon socket set screw
D
92
92
mm
DD
d
19
20
22
24
25
28
30
32
19
20
22
24
25
28
30
32
DDTOL
d tolerance
+0.022/-0.022
EE
e
19
20
22
24
25
28
30
32
19
20
22
24
25
28
30
32
mm
EETOL
Etol
+0.022/-0.022
JC
D axis hole keyway bxt
6x2.8
6x2.8
JC1
E-axis hole keyway bxt
6x2.8
6x2.8
M
D-axis hole fixing screw M
6
6
mm
M1
E-axis hole fixing screw M
6
6
mm
L
72
72
mm
L1
L
87.4
87.4
mm
V
V (fluoro rubber)
23
23
mm
V1
40.0
40.0
mm
D1
77
77
mm
D2
48
48
mm
D3
51.0
51.0
mm
W
W (none)
14.4
14.4
mm
NJ
Allowable transmission torque below 50 rpm (N-m)
386
386
ZS
Maximum speed (r/min)
200
200
ZL
Weight (g)
1700
1700
LINK
website
Website connection